Menu  Rechercher

Vis à tête hexagonale à embase et empreinte Torx

En cours de production

Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,1395 € - 0,239 € Demander le délai de livraison ici
T30
M6
8.0 mm
0,1699 € - 0,2887 € Demander le délai de livraison ici
T30
M6
20.0 mm
0,3578 € - 0,5361 € Demander le délai de livraison ici
T40
M8
30.0 mm
0,1533 € - 0,2639 € Demander le délai de livraison ici
T30
M6
12.0 mm
0,2915 € - 0,438 € Demander le délai de livraison ici
T40
M8
16.0 mm
  • sur 3
Vis à tête hexagonale M6 8.0 mm PA Naturel

129602000002

Gamme de prix
0,239 € - 0,1395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm PA Naturel

129606000002

Gamme de prix
0,2887 € - 0,1699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M8 30.0 mm PA Naturel

129806000002

Gamme de prix
0,5361 € - 0,3578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.3 mm
  • Épaisseur tête
    5.4 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M6 12.0 mm PA Naturel

129604000002

Gamme de prix
0,2639 € - 0,1533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.2 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase
Vis à tête hexagonale M8 16.0 mm PA Naturel

129803000002

Gamme de prix
0,438 € - 0,2915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Pas/Dents par pouce
    1.3 mm
  • Épaisseur tête
    5.4 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale à embase