Menu  Rechercher

Vis épaulée 5.1 mm 0.195 in (L) Acier au carbone

This screw is made from carbon steel and, when used with the corresponding vibration grommet, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with grommet VG-5.
Article de code:

VGS-6

19234 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1587 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

158,70 €

1000 x 0,1587 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.4 mm
Hauteur de lèvre 1.3 mm
Diamètre d'épaule 3.7 mm
Longueur d'épaule 5 mm
Longueur filetage 5.1 mm
Filetage M3
Type d'entraînement Bouton cruciforme
À utiliser avec VG-5
Matière complète Acier au carbone
Finition Bichromate incolore de zinc
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter