Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0566 € - 0,079 € | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0536 € - 0,075 € | 500 En stock |
3.5 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,014 € - 0,014 € | 28500 En stock |
2.9 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0605 € | 6790 En stock |
2.9 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0572 € | 159 En stock |
3.5 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0677 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1239 € | 13500 En stock |
3.5 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0513 € - 0,0718 € | 20700 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0875 € | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0154 € - 0,0154 € | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0863 € | 296 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1343 € | 2973 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1124 € | 474 En stock |
4.2 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0769 € - 0,1218 € | 102 En stock |
4.8 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0479 € | 988 En stock |
2.9 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0583 € | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0635 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0759 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1549 € | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,1449 € | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer