Menu  Rechercher

Vis autoforeuses et autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

En stock

Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Longueur filetage Ajouter au panier
0,1099 € - 0,152 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Acier
25.0 mm
0,0878 € - 0,1392 € 759 En stock
4.8 mm
Acier
19.0 mm
0,0763 € - 0,1208 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Acier
13.0 mm
0,1385 € - 0,1914 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Acier
38.0 mm
  • sur 2
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 25.0 mm Acier

10239742

Gamme de prix
0,152 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Diamètre de filetage
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 19.0 mm Acier

10239735

Gamme de prix
0,1392 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
759 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Diamètre de filetage
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 13.0 mm Acier

10239711

Gamme de prix
0,1208 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Diamètre de filetage
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 38.0 mm Acier

10239759

Gamme de prix
0,1914 € - 0,1385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Diamètre de filetage
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Matière
    Acier