Menu  Rechercher

Vis captive moletée M3 10.0 Inox noirci 316

Vis captive moletée avec une tête basse. La conception qui allie les propriétés tactiles des vis tête moletée avec la force de retenue des vis captives. Fournit une solution de fixation sûre qui prévient les dommages, les coûts et les retards dus à des vis perdues ou desserrées. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés. Finition noircie et fabriquée en inox.
Article de code:

20184773

199 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,0666 €
100 - 249 2,76 €
250 - 749 2,4533 €
750 + 2,1466 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,07 €

1 x 3,0666 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 10.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter