Menu  Rechercher

Vis captive moletée M8 30.0 Inox noirci 303

Vis captive moletée à tête basse. Conception qui combine les propriétés tactiles des vis moletées avec le pouvoir de rétention des vis captives. Fournit une solution de fixation sûre qui évite les dommages, les coûts et les retards dus à des vis perdues ou desserrées. Peut être utilisée dans les trous de panneaux filetés ou non filetés. Finition noircie et fabriquée en acier inoxydable.
Référence Essentra :

20190095

Référence du fabricant:

20190095

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,7077 €
100 - 249 4,237 €
250 - 749 3,7662 €
750 + 3,2954 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,71 €

1 x 4,7077 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 30.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter