Menu  Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête longue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 D3 Ajouter au panier
2,28 € - 3,25 € 100 En stock
M3
12.5
10.0
3.5
25.0
2.0
5.0
2,28 € - 3,25 € 537 En stock
M3
25.0
10.0
3.5
50.0
2.0
5.0
2,28 € - 3,25 € 186 En stock
M3.5
15.0
10.0
3.8
30.0
2.3
5.0
2,28 € - 3,25 € 210 En stock
M3.5
25.0
10.0
3.8
50.0
2.3
5.0
2,28 € - 3,25 € 84 En stock
M4
15.0
10.0
4.5
30.0
2.8
5.0
2,40 € - 3,44 € 98 En stock
M5
17.5
12.0
5.5
35.0
3.7
6.0
2,40 € - 3,44 € 100 En stock
M6
12.5
12.0
6.5
25.0
4.2
8.0
2,40 € - 3,44 € 30 En stock
M6
10.0
12.0
6.5
20.0
4.2
8.0
2,40 € - 3,44 € 69 En stock
M6
20.0
12.0
6.5
40.0
4.2
8.0
3,11 € - 4,44 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0
16.0
8.5
40.0
6.0
10.0
3,11 € - 4,44 € Demander le délai de livraison ici
M8
17.5
16.0
8.5
35.0
6.0
10.0
3,11 € - 4,44 € Demander le délai de livraison ici
M8
12.5
16.0
8.5
25.0
6.0
10.0
2,23 € - 3,19 € 43 En stock
M3
8.0
10.0
3.5
16.0
2.0
5.0
2,28 € - 3,25 € 140 En stock
M3
17.5
10.0
3.5
35.0
2.0
5.0
2,28 € - 3,25 € 100 En stock
M3.5
10.0
10.0
3.8
20.0
2.3
5.0
2,28 € - 3,25 € 94 En stock
M4
10.0
10.0
4.5
20.0
2.8
5.0
2,28 € - 3,25 € Demander le délai de livraison ici
M4
25.0
10.0
4.5
50.0
2.8
5.0
2,28 € - 3,25 € 100 En stock
M4
20.0
10.0
4.5
40.0
2.8
5.0
2,36 € - 3,37 € 20 En stock
M5
12.5
12.0
5.5
25.0
3.7
6.0
2,40 € - 3,44 € 100 En stock
M5
25.0
12.0
5.5
50.0
3.7
6.0
  • sur 8
Vis captive moletée M3 25.0 Acier inox 303

20137915

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 50.0 Acier inox 303

20137953

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
537 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3.5 30.0 Acier inox 303

20137991

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 50.0 Acier inox 303

20138028

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M4 30.0 Acier inox 303

20138066

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M5 35.0 Acier inox 303

20138141

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M6 25.0 Acier inox 303

20138196

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M6 20.0 Acier inox 303

20138189

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M6 40.0 Acier inox 303

20138226

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M8 40.0 Acier inox 303

20140755

Gamme de prix
4,44 € - 3,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • D3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M8 35.0 Acier inox 303

20140748

Gamme de prix
4,44 € - 3,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • D3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M8 25.0 Acier inox 303

20140724

Gamme de prix
4,44 € - 3,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • D3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 16.0 Acier inox 303

20137892

Gamme de prix
3,19 € - 2,23 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3 35.0 Acier inox 303

20137939

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 20.0 Acier inox 303

20137977

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M4 20.0 Acier inox 303

20138042

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M4 50.0 Acier inox 303

20138097

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M4 40.0 Acier inox 303

20138080

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M5 25.0 Acier inox 303

20138127

Gamme de prix
3,37 € - 2,36 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M5 50.0 Acier inox 303

20138165

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M6 35.0 Acier inox 303

20138219

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
481 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M8 20.0 Acier inox 303

20140717

Gamme de prix
4,44 € - 3,11 €

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • D3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 30.0 Acier inox 303

20137922

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Acier inox 303

20137960

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3.5 35.0 Acier inox 303

20138004

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
212 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M4 16.0 Acier inox 303

20138035

Gamme de prix
3,19 € - 2,23 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 35.0 Acier inox 303

20138073

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M5 20.0 Acier inox 303

20138110

Gamme de prix
3,37 € - 2,36 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M5 40.0 Acier inox 303

20138158

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M6 30.0 Acier inox 303

20138202

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 50.0 Acier inox 303

20138233

Gamme de prix
3,49 € - 2,44 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3 20.0 Acier inox 303

20137908

Gamme de prix
3,19 € - 2,23 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 40.0 Acier inox 303

20137946

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3.5 25.0 Acier inox 303

20137984

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3.5 40.0 Acier inox 303

20138011

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M4 25.0 Acier inox 303

20138059

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M5 16.0 Acier inox 303

20138103

Gamme de prix
3,31 € - 2,32 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 30.0 Acier inox 303

20138134

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 16.0 Acier inox 303

20138172

Gamme de prix
3,37 € - 2,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M8 16.0 Acier inox 303

20140700

Gamme de prix
4,44 € - 3,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • D3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M8 30.0 Acier inox 303

20140731

Gamme de prix
4,44 € - 3,11 €

Niveaux de stock
207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • D3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M8 50.0 Acier inox 303

20140762

Gamme de prix
4,44 € - 3,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • D3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3 35.0 Inox 316

20181154

Gamme de prix
3,7666 € - 2,6366 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 20.0 Inox 316

20181192

Gamme de prix
3,5333 € - 2,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 40.0 Inox 316

20181239

Gamme de prix
3,8333 € - 2,6833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M4 25.0 Inox 316

20181277

Gamme de prix
3,8333 € - 2,6833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M4 40.0 Inox 316

20181307

Gamme de prix
4,0666 € - 2,8466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M5 35.0 Inox 316

20181369

Gamme de prix
4,1666 € - 2,9166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M6 16.0 Inox 316

20181390

Gamme de prix
4,3666 € - 3,0566 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M6 40.0 Inox 316

20181444

Gamme de prix
4,76 € - 3,332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3 25.0 Inox noirci 303

20183776

Gamme de prix
3,2666 € - 2,2866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 20.0 Inox noirci 303

20183769

Gamme de prix
3,2333 € - 2,2633 €

Niveaux de stock
242 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 16.0 Inox noirci 303

20183752

Gamme de prix
3,1666 € - 2,2166 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 35.0 Inox noirci 303

20183936

Gamme de prix
3,60 € - 2,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M4 30.0 Inox noirci 303

20183929

Gamme de prix
3,5666 € - 2,4966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M4 25.0 Inox noirci 303

20183912

Gamme de prix
3,50 € - 2,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M4 40.0 Inox noirci 303

20183943

Gamme de prix
3,6666 € - 2,5666 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M4 50.0 Inox noirci 303

20183950

Gamme de prix
3,80 € - 2,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3 25.0 Inox noirci 316

20184124

Gamme de prix
3,6333 € - 2,5433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 20.0 Inox noirci 316

20184117

Gamme de prix
3,5333 € - 2,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M6 40.0 Inox noirci 303

20184087

Gamme de prix
4,16 € - 2,912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3 40.0 Inox noirci 316

20184155

Gamme de prix
3,90 € - 2,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M4 30.0 Inox noirci 316

20184278

Gamme de prix
3,9333 € - 2,7533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M4 16.0 Inox noirci 316

20184247

Gamme de prix
3,70 € - 2,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 16.0 Inox noirci 316

20184315

Gamme de prix
3,8333 € - 2,6833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 35.0 Inox noirci 316

20184285

Gamme de prix
4,0333 € - 2,8233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M5 30.0 Inox noirci 316

20184346

Gamme de prix
4,10 € - 2,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 25.0 Inox noirci 316

20184407

Gamme de prix
4,6666 € - 3,2666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 16.0 Inox 316

20181116

Gamme de prix
3,4666 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3 30.0 Inox 316

20181147

Gamme de prix
3,6666 € - 2,5666 €

Niveaux de stock
363 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Inox 316

20181185

Gamme de prix
3,4666 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3.5 35.0 Inox 316

20181222

Gamme de prix
3,7666 € - 2,6366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M4 16.0 Inox 316

20181253

Gamme de prix
3,70 € - 2,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 50.0 Inox 316

20181314

Gamme de prix
4,2333 € - 2,9633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M5 20.0 Inox 316

20181338

Gamme de prix
3,8666 € - 2,7066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M5 50.0 Inox 316

20181383

Gamme de prix
4,4333 € - 3,1033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M6 30.0 Inox 316

20181420

Gamme de prix
4,76 € - 3,332 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 50.0 Inox 316

20181451

Gamme de prix
4,82 € - 3,374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3.5 50.0 Inox noirci 303

20183882

Gamme de prix
3,5666 € - 2,4966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3.5 40.0 Inox noirci 303

20183875

Gamme de prix
3,4666 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3.5 25.0 Inox noirci 303

20183844

Gamme de prix
3,2666 € - 2,2866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M4 16.0 Inox noirci 303

20183899

Gamme de prix
3,40 € - 2,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 20.0 Inox noirci 303

20183905

Gamme de prix
3,4333 € - 2,4033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M6 35.0 Inox noirci 303

20184070

Gamme de prix
4,16 € - 2,912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M5 30.0 Inox noirci 303

20183998

Gamme de prix
3,80 € - 2,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 16.0 Inox noirci 303

20184032

Gamme de prix
3,9666 € - 2,7766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M6 50.0 Inox noirci 303

20184094

Gamme de prix
4,16 € - 2,912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3 35.0 Inox noirci 316

20184148

Gamme de prix
3,80 € - 2,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 25.0 Inox noirci 316

20184193

Gamme de prix
3,6333 € - 2,5433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M4 25.0 Inox noirci 316

20184261

Gamme de prix
3,8666 € - 2,7066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3.5 50.0 Inox noirci 316

20184230

Gamme de prix
4,0666 € - 2,8466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M4 40.0 Inox noirci 316

20184292

Gamme de prix
4,10 € - 2,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M5 35.0 Inox noirci 316

20184353

Gamme de prix
4,20 € - 2,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M6 50.0 Inox noirci 316

20184445

Gamme de prix
5,09 € - 3,563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3 20.0 Inox 316

20181123

Gamme de prix
3,5333 € - 2,4733 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 40.0 Inox 316

20181161

Gamme de prix
3,8333 € - 2,6833 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3.5 30.0 Inox 316

20181215

Gamme de prix
3,6666 € - 2,5666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 50.0 Inox 316

20181246

Gamme de prix
4,00 € - 2,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M4 30.0 Inox 316

20181284

Gamme de prix
3,90 € - 2,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M5 16.0 Inox 316

20181321

Gamme de prix
3,80 € - 2,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 30.0 Inox 316

20181352

Gamme de prix
4,0666 € - 2,8466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 25.0 Inox 316

20181413

Gamme de prix
4,6333 € - 3,2433 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M6 35.0 Inox 316

20181437

Gamme de prix
4,76 € - 3,332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3 30.0 Inox noirci 303

20183783

Gamme de prix
3,3333 € - 2,3333 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3 50.0 Inox noirci 303

20183813

Gamme de prix
3,5666 € - 2,4966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3 40.0 Inox noirci 303

20183806

Gamme de prix
3,4666 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M5 25.0 Inox noirci 303

20183981

Gamme de prix
3,7333 € - 2,6133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M5 20.0 Inox noirci 303

20183974

Gamme de prix
3,6333 € - 2,5433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M5 16.0 Inox noirci 303

20183967

Gamme de prix
3,5666 € - 2,4966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 35.0 Inox noirci 303

20184001

Gamme de prix
3,90 € - 2,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M6 20.0 Inox noirci 303

20184049

Gamme de prix
4,0666 € - 2,8466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Inox noirci 316

20184179

Gamme de prix
3,4666 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3 50.0 Inox noirci 316

20184162

Gamme de prix
4,0666 € - 2,8466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3.5 35.0 Inox noirci 316

20184216

Gamme de prix
3,80 € - 2,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 30.0 Inox noirci 316

20184209

Gamme de prix
3,70 € - 2,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M5 20.0 Inox noirci 316

20184322

Gamme de prix
3,90 € - 2,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M4 50.0 Inox noirci 316

20184308

Gamme de prix
4,30 € - 3,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M5 40.0 Inox noirci 316

20184360

Gamme de prix
4,30 € - 3,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M5 25.0 Inox noirci 316

20184339

Gamme de prix
4,00 € - 2,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M6 20.0 Inox noirci 316

20184391

Gamme de prix
4,5333 € - 3,1733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 25.0 Inox 316

20181130

Gamme de prix
3,60 € - 2,52 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 50.0 Inox 316

20181178

Gamme de prix
4,00 € - 2,80 €

Niveaux de stock
224 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3.5 25.0 Inox 316

20181208

Gamme de prix
3,60 € - 2,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M4 20.0 Inox 316

20181260

Gamme de prix
3,7333 € - 2,6133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M4 35.0 Inox 316

20181291

Gamme de prix
4,00 € - 2,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M5 25.0 Inox 316

20181345

Gamme de prix
3,9666 € - 2,7766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M5 40.0 Inox 316

20181376

Gamme de prix
4,2333 € - 2,9633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M6 20.0 Inox 316

20181406

Gamme de prix
4,4666 € - 3,1266 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 20.0 Inox noirci 303

20183837

Gamme de prix
3,2333 € - 2,2633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Inox noirci 303

20183820

Gamme de prix
3,1666 € - 2,2166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3 35.0 Inox noirci 303

20183790

Gamme de prix
3,40 € - 2,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 35.0 Inox noirci 303

20183868

Gamme de prix
3,40 € - 2,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M3.5 30.0 Inox noirci 303

20183851

Gamme de prix
3,3333 € - 2,3333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M5 50.0 Inox noirci 303

20184025

Gamme de prix
4,1333 € - 2,8933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M5 40.0 Inox noirci 303

20184018

Gamme de prix
3,9666 € - 2,7766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M6 30.0 Inox noirci 303

20184063

Gamme de prix
4,16 € - 2,912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 25.0 Inox noirci 303

20184056

Gamme de prix
4,16 € - 2,912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 16.0 Inox noirci 316

20184100

Gamme de prix
3,4666 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3.5 40.0 Inox noirci 316

20184223

Gamme de prix
3,90 € - 2,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3 30.0 Inox noirci 316

20184131

Gamme de prix
3,70 € - 2,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 20.0 Inox noirci 316

20184186

Gamme de prix
3,5333 € - 2,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M4 20.0 Inox noirci 316

20184254

Gamme de prix
3,7666 € - 2,6366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M5 50.0 Inox noirci 316

20184377

Gamme de prix
4,50 € - 3,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M6 35.0 Inox noirci 316

20184421

Gamme de prix
5,00 € - 3,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M6 30.0 Inox noirci 316

20184414

Gamme de prix
4,8333 € - 3,3833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M6 16.0 Inox noirci 316

20184384

Gamme de prix
4,40 € - 3,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M6 40.0 Inox noirci 316

20184438

Gamme de prix
5,09 € - 3,563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • D3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0