Menu  Rechercher

Vis captive Tête bombée M6 60.0 Acier inox 303

Vis captive avec style de tête bombée et empreinte torx. Elle est conçue pour empêcher la vis de se desserrer par elle-même. Cela signifie que la vis ne sortira pas du trou du panneau dans lequel elle est insérée et qu’elle peut être utilisée dans des trous filetés ou non filetés.
Référence Essentra :

20188924

Référence du fabricant:

20188924

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,8212 €
100 - 249 3,4391 €
250 - 749 3,057 €
750 + 2,6748 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,82 €

1 x 3,8212 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 025 60.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Matière Acier inox 303
Type d'entraînement Empreintes torx
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter