Menu  Rechercher

Vis captive Tête bombée M3 10.0 Inox noirci 303

Vis captive avec tête bombée et empreinte torx. Elle est conçue pour empêcher la vis de se dévisser d'elle-même. Cela signifie que la vis ne sortira pas du trou du panneau dans lequel elle est insérée et qu'elle peut être utilisée dans des trous filetés ou non filetés.
Article de code:

20189341

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,1333 €
100 - 249 2,82 €
250 - 749 2,5066 €
750 + 2,1933 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,13 €

1 x 3,1333 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Finition Noirci
Matière Inox noirci 303
Type d'entraînement Empreintes torx
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter