Menu  Rechercher

Vis captive M4 12.0 Inox noirci 303

Vis captive dotée d'une tête cylindrique et d’une empreinte hexagonale. Sa conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne tombera pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés. Finition noircie et fabriquée en inox.
Article de code:

20182960

187 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 2,40 €
100 - 249 2,16 €
250 - 749 1,92 €
750 + 1,68 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,40 €

1 x 2,40 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Matière Inox noirci 303
Type d'entraînement Clé hexagonale
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter