Menu  Rechercher

Vis captive M8 50.0 Inox 316

Vis captive dotée d’une tête cylindrique et d’une empreinte hexagonale. Sa conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne tombera pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés.
Article de code:

20185459

268 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,9048 €
100 - 249 5,3143 €
250 - 749 4,7238 €
750 + 4,1333 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,90 €

1 x 5,9048 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
l1 025 50.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Matière Inox 316
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter