Menu  Rechercher

Vis captive M5 25.0 Titane G5

Vis captive dotée d’une tête cylindrique et d’une empreinte hexagonale. Sa conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne tombera pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés.
Article de code:

20187491

430 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,5666 €
100 - 249 5,01 €
250 - 749 4,4533 €
750 + 3,8966 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,57 €

1 x 5,5666 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Matière Titane G5
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter