Menu  Rechercher

Vis captive M6 50.0 Titane G5

Vis captive dotée d’une tête cylindrique et d’une empreinte hexagonale. Sa conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne tombera pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut être utilisée dans des trous filetés et non filetés.
Référence Essentra :

20187613

Référence du fabricant:

20187613

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 9,0691 €
100 - 249 8,1621 €
250 - 749 7,2552 €
750 + 6,3483 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,07 €

1 x 9,0691 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 025 50.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Matière Titane G5
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter