Menu  Rechercher

Vis captive M6 40.0 Acier inox 303

Vis captive à tête cylindrique Torx. La conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne sortira pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut également être utilisée dans les trous filetés et lisses.
Article de code:

20137861

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,44 €
100 - 249 3,09 €
250 - 749 2,75 €
750 + 2,40 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,44 €

1 x 3,44 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 025 40.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter