Menu  Rechercher

Vis captive M2.5 10.0 Acier inox 303

Vis captive à tête cylindrique et à entraînement Philips. Sa conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne tombera pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut être utilisée dans les trous filetés et non filetés.
Article de code:

20180058

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 0,5666 €
100 - 249 0,51 €
250 - 749 0,4533 €
750 + 0,3966 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

0,57 €

1 x 0,5666 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M2.5
l1 025 10.0
d2 a012 1.7
d3 max 5.0
H1 max 2.1
l2 025 3.7
Type d'entraînement Empreinte cruciforme
Matière Acier inox 303
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter