Menu  Rechercher

Vis captive M4 50.0 Acier inox 303

Vis captive à tête cylindrique et à entraînement Philips. Sa conception empêche les vis de se dévisser. Cela signifie que la vis ne tombera pas du trou du panneau dans lequel elle a été insérée. Peut être utilisée dans les trous filetés et non filetés.
Article de code:

20188078

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 025 50.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.1
l2 025 6.0
Type d'entraînement Empreinte cruciforme
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter