Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.
Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 1207. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.
Matière: Acier inox 303 Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,23 € - 3,19 € | 64 En stock |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.5
|
||
2,28 € - 3,25 € | 100 En stock |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
6.0
|
||
2,28 € - 3,25 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
7.0
|
||
2,32 € - 3,31 € | 120 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
8.5
|
||
2,40 € - 3,44 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
8.5
|
||
2,36 € - 3,37 € | 473 En stock |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
16.0
|
4.2
|
10.0
|
||
2,40 € - 3,44 € | 100 En stock |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
30.0
|
4.2
|
10.0
|
||
2,28 € - 3,25 € | 85 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
18.0
|
2.8
|
7.0
|
||
2,23 € - 3,19 € | 100 En stock |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
11.0
|
2.0
|
5.5
|
||
2,28 € - 3,25 € | 100 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
50.0
|
2.8
|
7.0
|
||
2,36 € - 3,37 € | 100 En stock |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
25.0
|
3.7
|
8.5
|
||
2,28 € - 3,25 € | 88 En stock |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
10.0
|
2.8
|
7.0
|
||
2,01 € - 2,87 € | 9934 En stock |
M2.5
|
3.7
|
2.0
|
2.8
|
8.0
|
1.7
|
4.5
|
||
2,23 € - 3,19 € | 76 En stock |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
10.0
|
2.0
|
5.5
|
||
2,19 € - 3,13 € | 475 En stock |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
16.0
|
1.2
|
3.8
|
||
2,19 € - 3,13 € | 100 En stock |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
10.0
|
1.2
|
3.8
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.