Menu  Rechercher

Vis cylindriques

En stock

Les vis machine à tête ronde sont conçues pour être utilisées avec un écrou fileté. La forme ronde de la tête donne un aspect lisse et fini, répartit la force uniformément et résiste au desserrage, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant un couple élevé ou une résistance aux vibrations.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Son entraînement cruciforme fusionne les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et à tête fraisée. Il est résistant à la corrosion. On l'utilise couramment dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0642 € - 0,0751 € 14633 En stock
0.7 mm
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0675 € - 0,079 € 8276 En stock
0.8 mm
M5
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0851 € - 0,0994 € 3429 En stock
1.0 mm
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
0,0837 € - 0,0981 € 388 En stock
1.0 mm
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0626 € - 0,0731 € 4087 En stock
0.5 mm
M3
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0621 € - 0,0984 € Demander le délai de livraison ici
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1366 € - 0,1893 € Demander le délai de livraison ici
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1298 € - 0,1796 € Demander le délai de livraison ici
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
0,1104 € - 0,1519 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0515 € - 0,0819 € Demander le délai de livraison ici
M3
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0538 € - 0,0852 € 246 En stock
M4
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0583 € - 0,0923 € Demander le délai de livraison ici
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1834 € - 0,2546 € Demander le délai de livraison ici
M6
22.0 mm
Tournevis fendu
0,0515 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
M3
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0462 € - 0,0732 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0542 € - 0,0862 € 750 En stock
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0561 € - 0,0891 € Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,061 € - 0,0969 € 750 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0709 € - 0,1125 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0562 € - 0,0889 € 250 En stock
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 3
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon Naturel

0130180000VR

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
14633 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon Naturel

0130270000VR

Gamme de prix
0,079 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
8276 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon Naturel

0130390000VR

Gamme de prix
0,0994 € - 0,0851 €

Niveaux de stock
3429 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Naturel

0130460000VR

Gamme de prix
0,0981 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm Nylon Naturel

0130090000VR

Gamme de prix
0,0731 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
4087 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon Naturel

421010000002

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.4 mm
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon Naturel

421012500002

Gamme de prix
0,1893 € - 0,1366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon Naturel

421010500002

Gamme de prix
0,1796 € - 0,1298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm Nylon Naturel

421011500002

Gamme de prix
0,1519 € - 0,1104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm Nylon Naturel

421003000002

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Screw Slotted Drive M4 8.0 mm Nylon Natural

421005500002

Gamme de prix
0,0852 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon Naturel

421007500002

Gamme de prix
0,0923 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M6 22.0 mm Nylon Naturel

421013500002

Gamme de prix
0,2546 € - 0,1834 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm Nylon Naturel

421002500002

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Nylon Naturel

421001500002

Gamme de prix
0,0732 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

421005000002

Gamme de prix
0,0862 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Naturel

421007000002

Gamme de prix
0,0891 € - 0,0561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon Naturel

421009500002

Gamme de prix
0,0969 € - 0,061 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.4 mm
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Nylon Naturel

421004000002

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon Naturel

421006500002

Gamme de prix
0,0889 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm