Menu  Rechercher

Vis de butée M10 27.0 2.7 Acier inox 303

Cette vis de poussée avec tampon en laiton sert à offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Fabriquée en inox, elle offre longévité et résistance à la corrosion.
Référence Essentra :

20255015

Référence du fabricant:

20255015

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 6,3585 €
10 - 19 5,7267 €
20 - 49 5,4007 €
50 + 5,0848 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,36 €

1 x 6,3585 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10
l1 27.0
l2 2.7
d2 7.0
A/F 5.0
Poids g 11.0
Matière Acier inox 303
Type de patin Brass Pad

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter