Menu  Rechercher

Vis de butée M6 11.5 1.9 Acier inox 303

Cette vis de poussée avec tampon en laiton sert à offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Fabriquée en inox, elle offre longévité et résistance à la corrosion.
Article de code:

20255497

564 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 4,90 €
10 - 19 4,41 €
20 - 49 4,17 €
50 + 3,92 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,90 €

1 x 4,90 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 11.5
l2 1.9
d2 4.0
A/F 3.0
Poids g 1.7
Matière Acier inox 303
Type de patin Brass Pad

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter