Menu  Rechercher

Vis de poussée - tampon en plastique

En stock

Ces vis de poussée à tampon en plastique sont conçues pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Elles garantissent un mouvement fluide et contrôlé, tout en réduisant le frottement et l'usure.

Lorsque la vis tourne, le tampon en plastique applique une pression sur la surface avec laquelle il est en contact, permettant un mouvement ou un réglage contrôlé. Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.

Il est simple à installer sous pression, serrer doucement ou pousser les axes filetés, les arbres ou les pièces traitées en surface et placer les pièces les plus délicates. Elles sont fréquemment utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.

  • Offrent une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnés et fixés avec précision.
  • Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.
  • Utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité l1 d2 A/F l2 d1 Ajouter au panier
1,27 € - 1,96 € 1875 En stock
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € 1845 En stock
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,85 € - 2,84 € 5 En stock
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,76 € - 4,25 € 4 En stock
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • sur 3
Vis de butée M6 21.3 1.3 Acier

20255114

Gamme de prix
1,96 € - 1,27 €

Niveaux de stock
1875 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 13.6 1.6 Acier

20255169

Gamme de prix
2,09 € - 1,36 €

Niveaux de stock
1845 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M10 21.9 1.9 Acier

20255237

Gamme de prix
2,84 € - 1,85 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M10 64.9 1.9 Acier

20255282

Gamme de prix
4,25 € - 2,76 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0