Menu  Rechercher

Vis de maintien Tournevis fendu M3 5.0 mm PA

Cette vis de réglage fendue a une tête surélevée et est fabriquée en nylon naturel. Nécessaire dans les applications où la tête de vis doit siéger fièrement sur la pièce à usiner en application.
Article de code:

0150060000VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0699 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

69,90 €

1000 x 0,0699 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Longueur filetage 5.0 mm
Filetage M3
Matière complète Polyamide 66
Type de vis Vis de maintien
Type d'entraînement Tournevis fendu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter