Menu  Rechercher

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
69952 En stock
M5
8.0 mm
2250 En stock
M4
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
10.0 mm
18000 En stock
M4
25.0 mm
9750 En stock
M4
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
5016 En stock
M6
10.0 mm
22500 En stock
M8
16.0 mm
1500 En stock
M10
20.0 mm
126300 En stock
M4
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
10297759 Demander le délai de livraison ici
M5
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
NPT 1/2-14
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
12.0 mm
  • sur 4
Vis de maintien Tournevis fendu M5 8.0 mm PA

10310755


Niveaux de stock
69952 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 12.0 mm PA

10297193


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 30.0 mm PA

10297230


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 8.0 mm PA

10297179


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 10.0 mm PA

10297186


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 25.0 mm PA

10297223


Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 20.0 mm PA

10297216


Niveaux de stock
9750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 30.0 mm PA

10297766


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 10.0 mm PA

10298459


Niveaux de stock
5016 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 16.0 mm PA

10298909


Niveaux de stock
22500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M10 20.0 mm PA

10299265


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 6.0 mm PA

10297162


Niveaux de stock
126300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 16.0 mm PA

10297209


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 25.0 mm PA

10297759


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 40.0 mm PA

10398401


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 5.0 mm PA

10399705


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 4.0 mm PA

10398395


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu NPT 1/2-14 25.0 mm

10407868


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    NPT 1/2-14
  • Type de vis
    Vis de maintien
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de maintien Tournevis fendu M6 12.0 mm PA

10399712


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 12.0 mm PA

10398999


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien