Menu  Rechercher

Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 0.140 in PA

Cette vis de réglage à tête creuse est fabriquée en nylon naturel. Nécessaire dans les applications où la vis doit affleurer la pièce à usiner.
Article de code:

010440T014

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0339 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

33,90 €

1000 x 0,0339 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 1.3 mm
Longueur filetage 3.6 mm
Filetage #4-40
Couleur Naturel
Type de vis Vis de maintien
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Code produit 3926909790
Taille de clé 1.3 mm
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter