Menu  Rechercher

Vis de maintien Bouton hexagonal M4 10.0 mm PEEK

Cette vis de réglage fendue est fabriquée en nylon naturel. Nécessaire dans les applications où la vis doit affleurer la pièce à usiner.
Article de code:

188401070409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 9 8,6499 €
10 - 49 8,0419 €
50 + 7,9866 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

43,25 €

5 x 8,6499 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 2.0 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M4
Couleur Marron
Type de vis Vis de maintien
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Code produit 3926909790
Taille de clé 2.0 mm
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter