Les goujons d'assemblage de reliure sont en métal, ce qui offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure. Ce groupe comprend le goujon fileté mâle et le côté réceptacle femelle ; les deux pièces sont assemblées pour maintenir les papiers ou matériaux reliés (chaque pièce est vendue séparément). Contrairement à son homologue mâle, les vis femelles de reliure n'ont pas de mécanisme d'entraînement sur sa tête.
Elle assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat. Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de tête | Matière | Ø tête | Longueur du corps | Type d'entraînement | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0618 € - 0,0682 € | 6641 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| 0,0692 € - 0,0763 € | 4800 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| 10279847 | 0,2883 € - 0,3213 € | 2108 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|
| 0,1092 € - 0,1212 € | 29412 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1825 € - 0,2013 € | 2669 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,2783 € - 0,3099 € | 4803 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3055 € - 0,34 € | 4600 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3701 € - 0,4089 € | 3100 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1908 € - 0,2094 € | 936 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1308 € - 0,1452 € | 8889 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,2797 € - 0,2797 € | 2000 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,2883 € - 0,3213 € | 3592 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3443 € - 0,3802 € | 1798 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1092 € - 0,1212 € | 9200 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | 4537 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,2525 € - 0,2797 € | 2358 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3055 € - 0,34 € | Demander le délai de livraison ici |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3873 € - 0,4304 € | Demander le délai de livraison ici |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1353 € - 0,1506 € | 1016 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3213 € - 0,3213 € | 1525 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer