Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
1,7756 € - 2,9593 € 96 En stock
M4
5.0
10.0
Inox 416
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,7517 € - 4,5896 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
25.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,9417 € - 3,2397 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
30.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
2,1702 € - 3,6135 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
Acier inox 303
11.0
Tournevis fendu
12.0
1,7029 € - 2,8347 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
16.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
2,2117 € - 3,6862 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
8.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
2,8866 € - 4,818 € 14 En stock
M6
8.0
8.0
Inox 416
11.0
Clé hexagonale
12.0
1,7964 € - 3,0009 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
6.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,5368 € - 2,5544 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
6.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
2,139 € - 3,5616 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
25.0
Inox 416
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,4505 € - 4,0911 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
14.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
2,7724 € - 4,6207 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
12.0
Inox 416
11.0
Tournevis fendu
14.0
2,7309 € - 4,5584 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
20.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,6095 € - 2,679 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
12.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
1,9417 € - 3,2397 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
20.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
1,7964 € - 3,0009 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
5.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
2,6063 € - 4,3507 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
16.0
Acier inox 303
11.0
Tournevis fendu
12.0
1,6095 € - 2,679 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
10.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
1,4433 € - 2,409 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
6.0
Acier inox 303
4.0
Tournevis fendu
6.0
3,2605 € - 5,4306 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
20.0
Inox 416
11.0
Clé hexagonale
12.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 10.0 Inox 416

20222017

Gamme de prix
2,9593 € - 1,7756 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 25.0 Acier inox 303

20221539

Gamme de prix
4,5896 € - 2,7517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 30.0 Acier inox 303

20221324

Gamme de prix
3,2397 € - 1,9417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 6.0 Acier inox 303

20221577

Gamme de prix
3,6135 € - 2,1702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Acier inox 303

20221270

Gamme de prix
2,8347 € - 1,7029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 8.0 Acier inox 303

20221423

Gamme de prix
3,6862 € - 2,2117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Inox 416

20222215

Gamme de prix
4,818 € - 2,8866 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 6.0 Acier inox 303

20221386

Gamme de prix
3,0009 € - 1,7964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 6.0 Acier inox 303

20221973

Gamme de prix
2,5544 € - 1,5368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 25.0 Inox 416

20222062

Gamme de prix
3,5616 € - 2,139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 14.0 Acier inox 303

20221478

Gamme de prix
4,0911 € - 2,4505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 12.0 Inox 416

20221737

Gamme de prix
4,6207 € - 2,7724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 20.0 Acier inox 303

20221515

Gamme de prix
4,5584 € - 2,7309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 12.0 Acier inox 303

20221232

Gamme de prix
2,679 € - 1,6095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 20.0 Acier inox 303

20221294

Gamme de prix
3,2397 € - 1,9417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 5.0 Acier inox 303

20221362

Gamme de prix
3,0009 € - 1,7964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 16.0 Acier inox 303

20221676

Gamme de prix
4,3507 € - 2,6063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 10.0 Acier inox 303

20221218

Gamme de prix
2,679 € - 1,6095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 6.0 Acier inox 303

20221614

Gamme de prix
2,409 € - 1,4433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 20.0 Inox 416

20222260

Gamme de prix
5,4306 € - 3,2605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0