Menu  Rechercher

Vis épaulée M4 5.0 6.0 Acier inox 303

Vis épaulée à tête ultra basse six pans creux. Conception profil surbaissé. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20142681

Référence du fabricant:

20142681

236 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,437 €
100 - 249 3,0943 €
250 - 749 2,7517 €
750 + 2,409 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,44 €

1 x 3,437 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 6.0
d2 M4
d3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter