Menu  Rechercher

Vis épaulée M6 8.0 25.0 Acier inox 303

Vis épaulée à tête ultra basse six pans creux. Conception profil surbaissé. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20145514

Référence du fabricant:

20145514

90 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 7,5074 €
100 - 249 6,7597 €
250 - 749 6,0121 €
750 + 5,2541 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,51 €

1 x 7,5074 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 25.0
d2 M6
d3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter