Menu  Rechercher

Vis machine - 6 pans

En stock

Les vis machine à tête cylindrique sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment dans la construction, l’assemblage électronique et l’assemblage de machines. Leur conception permet à la vis d’affleurer la surface après avoir été fixée, ce qui lui confère un aspect lisse et fini.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon, inox, acier doux, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Couleur : naturel, marron, transparent, beige
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBW


Séries: SR1972

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
584 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
6,4852 € - 7,3604 € 109 En stock
M6
Marron
PEEK
25.0 mm
Bouton cruciforme
Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3
Naturel
Nylon 6/6
5.0 mm
Tournevis fendu
0,152 € - 0,5543 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3
Naturel
PA
8.0 mm
Bouton cruciforme
Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M8
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
Tournevis fendu
650 En stock
1.5 mm
M10
Naturel
Nylon 6/6
30.0 mm
Tournevis fendu
116 En stock
1.3 mm
M8
Naturel
Nylon 6/6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,1143 € - 0,208 € 1392 En stock
M2.6
Transparent
PC
6.0 mm
Bouton cruciforme
2947 En stock
1.5 mm
M10
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
Tournevis fendu
17000 En stock
1.5 mm
M10
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
Tournevis fendu
515 En stock
1.3 mm
M8
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
M8
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0967 € - 0,1132 € 10484 En stock
1.0 mm
M6
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1097 € - 0,1284 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Naturel
Nylon 6/6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1143 € - 0,1337 € 3663 En stock
1.0 mm
M6
Naturel
Nylon 6/6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,152 € - 0,1779 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
Naturel
Nylon 6/6
80.0 mm
Tournevis fendu
840 En stock
0.5 mm
M2.5
Naturel
Nylon
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1348 € - 0,1578 € 11000 En stock
1.3 mm
M8
Naturel
PA
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,2023 € - 0,2352 € 256 En stock
1.5 mm
M10
Naturel
PA
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1024 € - 0,1198 € 1232 En stock
1.5 mm
M10
Naturel
PA
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0638 € - 0,0746 € 5000 En stock
0.5 mm
M3
Naturel
Nylon 6/6
4.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 30
Vis Bouton cruciforme M6 25.0 mm PEEK Marron

10219881

Gamme de prix
7,3604 € - 6,4852 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Tournevis fendu M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052921


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
Vis Bouton cruciforme M3 8.0 mm PA Naturel

10162149

Gamme de prix
0,5543 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis Tournevis fendu M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10488300


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Vis Tournevis fendu M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052891


Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Vis Tournevis fendu M8 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052877


Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Vis Bouton cruciforme M2.6 6.0 mm PC Transparent

10218457

Gamme de prix
0,208 € - 0,1143 €

Niveaux de stock
1392 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Filetage
    M2.6
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Tournevis fendu M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052907


Niveaux de stock
2947 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Vis Tournevis fendu M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053003


Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052839


Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052846


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052754

Gamme de prix
0,1132 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
10484 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052761

Gamme de prix
0,1284 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052792

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1143 €

Niveaux de stock
3663 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 80.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052808

Gamme de prix
0,1779 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
Vis Tournevis fendu M2.5 16.0 mm Nylon Naturel

10052938


Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm PA Naturel

10049853

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1348 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre du pas
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Vis Bouton cruciforme M10 20.0 mm PA Naturel

10049990

Gamme de prix
0,2352 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
256 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Vis Bouton cruciforme M10 16.0 mm PA Naturel

10050415

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
1232 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre du pas
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis Tournevis fendu M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10052426

Gamme de prix
0,0746 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm