Menu  Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1296 € - 0,1343 € 126 En stock
M8
20.0 mm
Bouton cruciforme
18000 En stock
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1147 € - 0,1342 € Demander le délai de livraison ici
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1296 € - 0,1707 € 12094 En stock
M8
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1377 € - 0,1424 € 1143 En stock
M8
30.0 mm
Bouton cruciforme
319 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
98 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
610 En stock
M4
8.0 mm
Tournevis fendu
7018 En stock
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
570 En stock
M5
25.0 mm
Tournevis fendu
265 En stock
M5
8.0 mm
Tournevis fendu
2774 En stock
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
731 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
2381 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
756 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
4919 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
8363 En stock
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
1496 En stock
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
959 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
68 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Bouton cruciforme M8 20.0 mm PA Naturel

10066027

Gamme de prix
0,1343 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm PC Transparent

10116975


Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm PC Transparent

10229583

Gamme de prix
0,1342 € - 0,1147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M8 20.0 mm PA Noir

10066034

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
12094 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm PA Naturel

10066058

Gamme de prix
0,1424 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
1143 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054376


Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054413


Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054369


Niveaux de stock
610 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054574


Niveaux de stock
7018 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054529


Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054444


Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

10054352


Niveaux de stock
2774 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054451


Niveaux de stock
731 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054482


Niveaux de stock
2381 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054406


Niveaux de stock
756 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054499


Niveaux de stock
4919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10054536


Niveaux de stock
8363 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054390


Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054383


Niveaux de stock
959 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054437


Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir