Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0746 € - 0,0873 € | 198 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0918 € - 0,1074 € | 400 En stock |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2956 € - 0,328 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0713 € - 0,0835 € | 1319 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1113 € - 0,1464 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1294 € - 0,1506 € | 29760 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2013 € - 0,214 € | 2000 En stock |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0929 € - 0,0929 € | 18000 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1126 € - 0,1317 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,145 € - 0,1689 € | 5962 En stock |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1154 € - 0,135 € | 1919 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1534 € - 0,1788 € | 8400 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0709 € - 0,0827 € | 22 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0626 € - 0,0735 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,3365 € - 0,3928 € | 18780 En stock |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1208 € - 0,1408 € | 7000 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1298 € - 0,1343 € | 32998 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,1185 € - 0,1388 € | 4360 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2027 € - 0,2393 € | 14418 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1279 € - 0,1492 € | 901 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.