Menu  Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1322 € - 0,1368 € 33000 En stock
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1304 € - 0,152 € 901 En stock
M8
25.0 mm
Tournevis fendu
7000 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
9753 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
18000 En stock
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1147 € - 0,1342 € Demander le délai de livraison ici
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1377 € - 0,1424 € 1143 En stock
M8
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,1296 € - 0,1343 € 126 En stock
M8
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1332 € - 0,1549 € 9181 En stock
M8
30.0 mm
Tournevis fendu
12474 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1318 € - 0,1535 € 24060 En stock
M8
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2051 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
1759 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
9000 En stock
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1286 € - 0,1506 € 1997 En stock
M8
20.0 mm
Tournevis fendu
617 En stock
M6
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1134 € - 0,1173 € 471 En stock
M8
10.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
0,1322 € - 0,1368 € 3991 En stock
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 6
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PA Noir

10087213

Gamme de prix
0,1368 € - 0,1322 €

Niveaux de stock
33000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054802

Gamme de prix
0,152 € - 0,1304 €

Niveaux de stock
901 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis machine Tête plate Tournevis fendu M5 10.0 mm PC Transparent

10116944


Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête affleurante
  • Couleur
    Transparent
Vis machine Tête bombée Tournevis fendu M6 16.0 mm PC Transparent

10116982


Niveaux de stock
9753 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm PC Transparent

10116975


Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm PC Transparent

10229583

Gamme de prix
0,1342 € - 0,1147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm PA Naturel

10066058

Gamme de prix
0,1424 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
1143 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 20.0 mm PA Naturel

10066027

Gamme de prix
0,1343 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054819

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1332 €

Niveaux de stock
9181 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm PC Transparent

10116951


Niveaux de stock
12474 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Blanc

10116999


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Blanc
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054796

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1318 €

Niveaux de stock
24060 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054833

Gamme de prix
0,218 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054628


Niveaux de stock
1759 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054666


Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054789

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1286 €

Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054703


Niveaux de stock
617 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054741

Gamme de prix
0,1173 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
471 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm PC Transparent

10117026


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PA Naturel

10066041

Gamme de prix
0,1368 € - 0,1322 €

Niveaux de stock
3991 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel