Menu  Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2013 € - 0,214 € 2000 En stock
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
0,0929 € - 0,0929 € 18000 En stock
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1363 € - 0,1591 € Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,076 € - 0,0888 € 1742 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,2027 € - 0,2393 € 16518 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,145 € - 0,1689 € 5962 En stock
M6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,1154 € - 0,135 € 1919 En stock
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0888 € - 0,0888 € 8000 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1185 € - 0,1388 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,2449 € - 0,2872 € 9753 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1208 € - 0,1408 € 7000 En stock
M8
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1298 € - 0,1343 € 32998 En stock
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1591 € - 0,1872 € 4465 En stock
M6
80.0 mm
Tournevis fendu
0,3872 € - 0,4505 € 1200 En stock
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1308 € - 0,152 € 10181 En stock
M8
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0697 € - 0,0815 € 15474 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,2956 € - 0,328 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,2013 € - 0,214 € Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
0,0918 € - 0,1074 € 400 En stock
M6
22.0 mm
Tournevis fendu
0,1329 € - 0,1548 € 4881 En stock
M6
40.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm Nylon Naturel

10054833

Gamme de prix
0,214 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm PC Transparent

10116975

Gamme de prix
0,0929 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Noir

10054413

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon Naturel

10054451

Gamme de prix
0,0888 € - 0,076 €

Niveaux de stock
1742 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon Noir

10054499

Gamme de prix
0,2393 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
16518 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon Naturel

10054727

Gamme de prix
0,1689 € - 0,145 €

Niveaux de stock
5962 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm Nylon Naturel

10054765

Gamme de prix
0,135 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
1919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis machine Tête plate Tournevis fendu M5 10.0 mm PC Transparent

10116944

Gamme de prix
0,0888 € - 0,0888 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête plate
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10054536

Gamme de prix
0,1388 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis machine Tête bombée Tournevis fendu M6 16.0 mm PC Transparent

10116982

Gamme de prix
0,2872 € - 0,2449 €

Niveaux de stock
9753 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm PC Transparent

10117019

Gamme de prix
0,1408 € - 0,1208 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PA Noir

10087213

Gamme de prix
0,1343 € - 0,1298 €

Niveaux de stock
32998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 80.0 mm Nylon Naturel

10054734

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
4465 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm Nylon Noir

10054772

Gamme de prix
0,4505 € - 0,3872 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm Nylon Naturel

10054819

Gamme de prix
0,152 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
10181 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm PC Transparent

10116951

Gamme de prix
0,0815 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
15474 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Blanc

10116999

Gamme de prix
0,328 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Blanc
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm PC Transparent

10117026

Gamme de prix
0,214 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Transparent
Vis Tournevis fendu M6 22.0 mm Nylon Naturel

10054659

Gamme de prix
0,1074 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon Naturel

10054697

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1329 €

Niveaux de stock
4881 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel