Menu  Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0594 € - 0,0737 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
0,048 € - 0,0594 € 250 En stock
M5
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0612 € - 0,0758 € 149 En stock
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1052 € - 0,1306 € Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0489 € - 0,0606 € Demander le délai de livraison ici
M5 
20.0 mm
Tournevis fendu
0,033 € - 0,0409 € 125 En stock
M4 
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1066 € - 0,1325 € 250 En stock
M6 
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0602 € - 0,0747 € 621 En stock
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0921 € - 0,1143 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1054 € - 0,1308 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,135 € - 0,1671 € 100 En stock
M6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,0668 € - 0,0831 € 48 En stock
M5 
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1035 € - 0,1286 € 116 En stock
M6 
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0433 € - 0,0537 € 15750 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,048 € - 0,0595 € Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0769 € - 0,0954 € 2500 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1766 € - 0,219 € Demander le délai de livraison ici
M6
50.0 mm
Tournevis fendu
0,0937 € - 0,1451 € 50 En stock
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0443 € - 0,0552 € 500 En stock
M4 
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1191 € - 0,1478 € 465 En stock
M6 
40.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon Naturel

276401200002

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Nylon Naturel

276501200002

Gamme de prix
0,0594 € - 0,048 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm Nylon Naturel

276601000002

Gamme de prix
0,0758 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Naturel

276603000002

Gamme de prix
0,1306 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5  20.0 mm Nylon Noir

276502059902

Gamme de prix
0,0606 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4  16.0 mm Nylon Noir

276401659902

Gamme de prix
0,0409 € - 0,033 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6  30.0 mm Nylon Noir

276603059902

Gamme de prix
0,1325 € - 0,1066 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

276406000002

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
621 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

276503000002

Gamme de prix
0,1143 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Naturel

276602000002

Gamme de prix
0,1308 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon Naturel

276606000002

Gamme de prix
0,1671 € - 0,135 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5  16.0 mm Nylon Noir

276501659902

Gamme de prix
0,0831 € - 0,0668 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6  16.0 mm Nylon Noir

276601659902

Gamme de prix
0,1286 € - 0,1035 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Naturel

276401600002

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0433 €

Niveaux de stock
15750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon Naturel

276501600002

Gamme de prix
0,0595 € - 0,048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon Naturel

276601600002

Gamme de prix
0,0954 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 50.0 mm Nylon Naturel

276605000002

Gamme de prix
0,219 € - 0,1766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon Naturel

276608000002

Gamme de prix
0,1451 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4  20.0 mm Nylon Noir

276402059902

Gamme de prix
0,0552 € - 0,0443 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6  40.0 mm Nylon Noir

276604059902

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
465 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir