Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Acier doux Chromé

Cette vis à tête cylindrique fendue est fabriquée en acier zingué. Conforme à DIN85 et ISO 1580.
Code article:

050052040952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,0645 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

16,13 €

250 x 0,0645 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 3.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M5
Type de vis Vis machine
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête de reliure
Couleur Chromé
Finition Zingué
Caractéristiques DIN 85
Code produit 7318190090
Matière complète Acier doux

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter