Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 70.0 mm Nylon Naturel

Cette vis à tête de liaison fendue est fabriquée en nylon naturel. Idéale pour les applications où un faible poids, ainsi qu'une bonne résistance chimique et électrique, sont requis. Pièce conforme à DIN 85.
Code article:

050067000002

707 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,4435 €
500 - 999 0,3136 €
1000 + 0,2432 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

44,35 €

100 x 0,4435 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 3.6 mm
Longueur filetage 70.0 mm
Filetage M6
Type de vis Vis machine
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête de reliure
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Caractéristiques DIN 85
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter