Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 249 | 1,2919 € |
250 - 999 | 0,8484 € |
1000 + | 0,6604 € |
Ø tête | 16.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.63 in |
Épaisseur tête | 6.0 mm |
Épaisseur tête | 0.236 in |
Longueur filetage | 60.0 mm |
Longueur filetage | 2.362 in |
Filetage | M8 |
Couleur | Naturel |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Type de vis | Vis machine |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer