Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M3.5 6.0 mm Nylon Naturel

Cette vis à tête cylindrique fendue a une hauteur de tête relevée par rapport au diamètre de sa tête, ce qui la rend idéale pour les alésages plus profonds. Fabriqué en nylon naturel.
Article de code:

50M035060F006

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0417 €
5000 - 19999 0,0375 €
20000 + 0,0337 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

41,70 €

1000 x 0,0417 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 7.0 mm
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 6.0 mm
Filetage M3.5
Couleur Naturel
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter