Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M10 13.0 mm Nylon Naturel

Cette vis à tête cylindrique fendue a une hauteur de tête relevée par rapport au diamètre de sa tête, ce qui la rend idéale pour les alésages plus profonds. Fabriqué en nylon naturel.
Article de code:

50M100150F013

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,2336 €
2500 - 9999 0,2102 €
10000 + 0,1892 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

116,80 €

500 x 0,2336 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 20.0 mm
Épaisseur tête 7.5 mm
Longueur filetage 13.0 mm
Filetage M10
Couleur Naturel
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter