Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Naturel

Article de code:

0010210500VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2528 €
1000 - 1999 0,2418 €
2000 + 0,2169 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

25,28 €

100 x 0,2528 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 7.0 mm
Épaisseur tête 2.6 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M4
Couleur Naturel
Matière PVDF
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter