Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Noir

Cette vis à tête cylindrique fendue en nylon noir, entièrement filetée et peut être utilisée dans un large éventail d'industries et d'applications. Les pièces se réfèrent aux normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

0010460001VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0981 €
1000 - 1999 0,0932 €
2000 + 0,0838 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

9,81 €

100 x 0,0981 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 3.9 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M6
Couleur Noir
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter