Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Noir

Cette vis à tête cylindrique fendue en nylon noir, entièrement filetée et peut être utilisée dans un large éventail d'industries et d'applications. Les pièces se réfèrent aux normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 à titre indicatif uniquement.
Référence Essentra :

10039298

Référence du fabricant:

0010500001VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0826 €
1000 - 1999 0,0787 €
2000 + 0,0706 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

8,26 €

100 x 0,0826 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 3.9 mm
Longueur filetage 30.0 mm
Filetage M6
Couleur Noir
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes RoHS, DIN, ISO
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter