Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M3 25.0 mm Nylon Naturel

Cette vis à tête cylindrique fendue est fabriquée en nylon naturel, est pleinement filetée et peut être utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications. Les pièces se réfèrent aux normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 à titre indicatif uniquement.
Article de code:

50M030050D025

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,042 €
5000 - 19999 0,0378 €
20000 + 0,034 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

42,00 €

1000 x 0,042 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 5.5 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M3
Couleur Naturel
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes DIN 84
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter