Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm Nylon Noir

Les vis tête cylindrique fendue sont en nylon 6/6 naturel moulé et sont conçus avec une tête arrondie surélevée.
Référence Essentra :

10400890

Référence du fabricant:

536010559902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1478 €
500 - 999 0,1375 €
1000 + 0,1061 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

36,95 €

250 x 0,1478 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 5.5 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Longueur filetage 8.0 mm
Filetage M3
Couleur Noir
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes RoHS, DIN, ISO
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter