Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M3 10 mm Nylon Noir

Les vis tête cylindrique fendue sont en nylon 6/6 naturel moulé et sont conçus avec une tête arrondie surélevée.
Article de code:

536011059902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1451 €
500 - 999 0,135 €
1000 + 0,1041 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

36,28 €

250 x 0,1451 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 5.5 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Longueur filetage 10 mm
Filetage M3
Couleur Noir
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter