Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 10 mm Nylon Noir

Article de code:

536026559902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,2846 €
500 - 999 0,2653 €
1000 + 0,2045 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

71,15 €

250 x 0,2846 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 3.9 mm
Longueur filetage 10 mm
Filetage M6
Couleur Noir
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter