Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm PVDF Naturel

Article de code:

539061600046

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 99 3,6893 €
100 - 249 2,5701 €
250 + 2,4042 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

92,23 €

25 x 3,6893 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 3.9 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M6
Couleur Naturel
Matière PVDF
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter