Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm PP Naturel

Article de code:

540140000011

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,2883 €
500 - 999 0,2529 €
1000 + 0,2252 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

28,83 €

100 x 0,2883 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 13.0 mm
Épaisseur tête 5.0 mm
Longueur filetage 35.0 mm
Filetage M8
Couleur Naturel
Matière PP
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter