Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2295 € - 0,2668 € | 14 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5495 € - 0,6427 € | 43 En stock |
M6
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4218 € - 0,4892 € | 15135 En stock |
M8
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0385 € - 0,0451 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0817 € - 0,0958 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2769 € - 0,3228 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1024 € - 0,1198 € | 545 En stock |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2496 € - 0,2927 € | 169 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0549 € - 0,0642 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0674 € - 0,0787 € | 488 En stock |
M4
|
Naturel
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0682 € - 0,08 € | 1410 En stock |
M5
|
Naturel
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4218 € - 0,4892 € | 45 En stock |
M8
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1879 € - 0,198 € | 1000 En stock |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,132 € - 0,1549 € | 8000 En stock |
M6
|
Naturel
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0687 € - 0,0804 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0914 € - 0,1068 € | 4096 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1364 € - 0,1592 € | 513 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Blanc
|
DIN 963
|
Acier doux
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,9681 € - 1,0761 € | 15 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1764 € - 0,1836 € | 2061 En stock |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer